17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールシート クールリフレ パック【3個入り】

通常単価(税別)
191
税込単価
210
通常出荷日:1日目

【特長】・1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。・清涼成分配合で爽快感があり、リフレッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4987696424166
  • トラスココード
    753-7140
  • シートサイズ(mm)
    300×350
  • 質量(g)
    57.000
  • 仕様
    弱酸性~中性
  • 内容量
    1袋(3枚)

型番:

42416
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

42416の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4987696424166
トラスココード
753-7140
シートサイズ(mm)
300×350
質量(g)
57.000
仕様
弱酸性~中性
内容量
1袋(3枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42416

内容量

最小発注数量
1袋(3枚)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191
( 210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。
・清涼成分配合で爽快感があり、リフレッシュできます。
【用途】
・作業後の体、顔などの拭きとりに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールシート クールリフレ パックの型番42416のページです。 型番42416に関する仕様情報を記載しております。
クールシート クールリフレ パックのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
夏場の汗取りに
4
満足度:4.0
夏場の作業の汗取りに使用しました。 大判なので使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールシート クールリフレ パック
クールリフレ クールシート
クールリフレ フェイス&ボディ用クールシート
クールリフレ やさしいクールシート 詰替用
クールリフレ クールシート 70枚 詰替
スコッチティント シルバー 18 シートタイプ
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤスリーエムジャパン
通常価格1913,2093,4072,2251,9721,492 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他フィルム
JANコード49876964241664987696424111498769642414249876964241594987696424128-
トラスココード753-7140414-2284753-7123753-7131414-2292-
シートサイズ(mm)300×350300×350300×350300×350300×350-
質量(g)57.0001780.01780.01290.01250.0-

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト