17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症予報板 HO-185

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

熱中症予報板

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HO-185

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
【用途】
・熱中症対策に。
・熱中症の注意喚起に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
標識
表示内容
本日の熱中症予報
JANコード
4582183905168
トラスココード
451-9442
質量(g)
1200
材質1
鉄板(明治山)
寸法(mm)
600×450×0.5厚
厚さ(mm)
0.5
取付仕様
穴4ヵ所
付属品
デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1
デジタル数字板寸法(mm)
100×48
仕様
取付仕様:穴4ヵ所

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト