17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓用フィルムレフテル

通常単価(税別)
35,953
税込単価
39,548
通常出荷日:4日目

【特長】・可視光線透過率が75%と高く、窓の開放感を損なうことなく熱の流出入をコントロールできる画期的...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 透明
  • トラスココード
    480-7910
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 長さ(m)
    2
  • 幅(m)
    1.25
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 日射透過率 (%)
    0.52
  • 紫外線透過率 (%)
    1以下
  • 可視光線透過率 (%)
    75
  • 内容量
    1本

型番:

WH03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH03の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム
透明
トラスココード
480-7910
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
2
幅(m)
1.25
質量(g)
500.000
材質1
ポリエステルフィルム
日射透過率(%)
0.52
紫外線透過率(%)
1以下
可視光線透過率(%)
75
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WH03

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,953
( 39,548 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視光線透過率が75%と高く、窓の開放感を損なうことなく熱の流出入をコントロールできる画期的な窓用フィルムです
【用途】
・工場建屋、事務所の省エネ、日射熱の調整
・ガラスの飛散防止効果

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓用フィルムレフテルの型番WH03のページです。 型番WH03に関する仕様情報を記載しております。
窓用フィルムレフテルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓用フィルムレフテル
スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー
スコッチティント 窓用フィルム IR
スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット
メーカー帝人フロンティアスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン新和興業中川ケミカル
通常価格35,953240,927 -391,700352,805 -6,075 -3,935
通常出荷日4日目1日目〜6日目6日目4日目〜1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
透明-----
トラスココード480-7910-----
厚さ(mm)0.05-----
長さ(m)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング