17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S

窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S

通常単価(税別)
12,45823,400
税込単価
13,70425,740
通常出荷日:4日目~5日目

窓ガラスに貼るだけで赤外線・紫外線をカットできるフィルム。【特長】・200超層の膜で赤外線を90%以上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 透明
  • 長さ (m)
    1.8
  • 厚み (mm)
    0.077
  • 日射透過率 (%)
    0.51
  • 紫外線透過率 (%)
    1以下
  • 可視光線透過率 (%)
    84
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

窓用遮熱フィルム(透明タイプ)の特長

ナノテクノロジーを駆使して、わずか50μm(粘着剤を含む全厚は76μm)の厚さのなかに高分子材料の膜を200層以上積層した多層構造のウインドウフィルム。 微細な多層構造によって光の干渉をおこし、空調負荷や不快感の原因となる赤外線領域の波長を選択的に遮蔽する。

ナノテクノロジーを駆使して、わずか50μm(粘着剤を含む全厚は76μm)の厚さのなかに高分子材料の膜を200層以上積層した多層構造のウインドウフィルム。
微細な多層構造によって光の干渉をおこし、空調負荷や不快感の原因となる赤外線領域の波長を選択的に遮蔽する。

「透明度は高く、暑さはさえぎる」 NANO80Sの可視光線透過率は板ガラス並みの82%を実現しているので、窓ガラスに貼っても透明感を保ち暗くなったような感じがない。 室内の温度を上昇させる赤外線を90%以上もカットして、高い遮熱効果と肌を刺すような不快なジリジリ感の抑制効果を発揮して窓際の快適性が向上。 紫外線は99%以上もカットし、この効果は、紫外線防止指数で表せば「UPF50+」に相当する非常に高い効果である。

「透明度は高く、暑さはさえぎる」
NANO80Sの可視光線透過率は板ガラス並みの82%を実現しているので、窓ガラスに貼っても透明感を保ち暗くなったような感じがない。
室内の温度を上昇させる赤外線を90%以上もカットして、高い遮熱効果と肌を刺すような不快なジリジリ感の抑制効果を発揮して窓際の快適性が向上。
紫外線は99%以上もカットし、この効果は、紫外線防止指数で表せば「UPF50+」に相当する非常に高い効果である。

名称製品番号フィルム
全厚
剥離紙除く
(μm)
3mm厚フロートガラス貼付時
遮蔽係数日射熱取得率日射可視光線紫外線熱貫流率
W/m2 K
反射
(%)
透過
(%)
吸収
(%)
反射
(%)
透過
(%)
透過
(%)
透明フロートガラス(3mm厚)
ガラスメーカー資料による数値(2009年7月現在)→
1.000.888866890716.0
日射調整・断熱・飛散防止Nano80SNANO80S760.680.6022512710840.05.6
  • 内装用途:室内のガラスパーテーションや内部吹き抜け手すりなど外部からの日射を受けない箇所での使用。
  • 内貼り:外壁ガラスの室内側から施工する箇所。
  • 温度:短期間であれば、80℃までの恒温環境ではフィルムの変質は認められていない。
  • 施工後の外観:見る角度により緑色や紫色などに見えたり、帯状に異なる色合いに見えたりする場合がある。これらはフィルムの異常ではなく、特殊な多層積層構造によって光が干渉して起きる現象。施工後の外観は、必ず使用前にサンプル施工をして確認する。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
1020
457-8813
1巻
1個
500
457-8821
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,400
( 25,740 )
4日目
12,458
( 13,704 )
5日目

詳細情報

基本情報

窓ガラスに貼るだけで赤外線・紫外線をカットできるフィルム。
【特長】
・200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルム。
・お肌に有害な紫外線カット(99%以上)。
・真夏のジリジリ焼ける不快な暑さをカット。
・窓ガラスが割れても破片の落下を防いで安全な飛散防止効果。
【用途】
・冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
・ガラスの飛散防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
透明遮熱フィルムサーミオンクリア
スコッチティント NANO40S シートタイプ
メーカー新和興業新和興業スリーエムジャパントラスコ中山アキレススリーエムジャパン
通常価格12,458-6,075 -352,805 -938 -73,8902,859 -
通常出荷日4日目〜4日目〜6日目1日目〜4日目1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
透明シルバー----
長さ(m)1.81.8----
厚み(mm)0.0770.075----
日射透過率(%)0.510.15----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング