17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

通常単価(税別)
6,07510,692
税込単価
6,68311,761
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。・紫...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • シルバー
  • 長さ (m)
    1.8
  • 厚み (mm)
    0.075
  • 日射透過率 (%)
    0.15
  • 紫外線透過率 (%)
    1以下
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
1020
457-8856
1巻
1個
500
457-8864
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,692
( 11,761 )
4日目
6,075
( 6,683 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。
・紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
【用途】
・冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
・メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S
スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1
スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ
スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー
スコッチティント 窓用フィルム IR
メーカー新和興業新和興業スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,075-12,458 -152,872 -296,981 -217,136 -376,825
通常出荷日4日目〜4日目〜2日目〜6日目1日目〜6日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
シルバー透明----
長さ(m)1.81.8----
厚み(mm)0.0750.077----
日射透過率(%)0.150.51----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト