17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ

通常単価(税別)
116,999
税込単価
128,699
通常出荷日:1日目

【特長】・遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。・ダブルワイド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    単相200
  • 消費電力 (W)
    3000
  • 本体寸法幅 (mm)
    420
  • 本体寸法奥行 (mm)
    365
  • 本体寸法高さ (mm)
    1030
  • プラグ
    なし
  • 標準消費電力料金
    標準消費電力料金:81円/h
  • トラスココード
    776-4006
  • 注意事項
    ERK30ND(スタンド・単相用5m電源コードは別売)

型番:

ERK30ND
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERK30NDの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
電気
電源(V)
単相200
消費電力(W)
3000
本体寸法幅(mm)
420
本体寸法奥行(mm)
365
本体寸法高さ(mm)
1030
プラグ
なし
標準消費電力料金
標準消費電力料金:81円/h
トラスココード
776-4006
注意事項
ERK30ND(スタンド・単相用5m電源コードは別売)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ERK30ND
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,999
( 128,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。
・ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。
・燃焼しないから空気を汚さない。
・転倒OFFスイッチ標準装備。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプの型番ERK30NDのページです。 型番ERK30NDに関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ
遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0
スポットヒーター
メーカーダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)スイデン静岡製機オリオン機械ナカトミ
通常価格116,999164,53089,05895,642155,75185,794
通常出荷日1日目1日目1日目4日目6日目4日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター
種類電気電気遠赤外線遠赤外線熱風オイル電気
電源(V)単相200三相200単相200単相200単相100単相100
消費電力(W)3000450030002000120/14032(50Hz)/30(60Hz)
本体寸法幅(mm)420680----
よく一緒に購入される商品

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト