17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットヒーター BRITE ロボ暖

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジェットヒーター BRITE ロボ暖

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HR120D-50HZ

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・収納時、3段積みが可能です。
・2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ)
・点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
・過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
・電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
・油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
・強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
・停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
・運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
【用途】
・ゴルフ練習場・イベント会場・式典・集会所・葬祭場・工場・倉庫。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
赤外線オイル
電源(V)
単相100
消費電力(W)
75/80
タンク容量(L)
22
幅(mm)
520
奥行(mm)
575
高さ(mm)
655
暖房目安(コンクリート)
約71~83㎡
暖房目安(木造)
約52~60㎡
トラスココード
491-5364
燃料消費量(L/h)
1.44

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト