17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)

通常単価(税別)
1,670,6261,475,831
税込単価
1,837,6891,623,414
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です・ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミストファン
  • 電源(V)
    200
  • ハネ径(cm)
    61.5
  • 奥行(mm)
    795
  • 電源詳細
    3相200
  • 幅(mm)
    976
  • 質量(g)
    200000.0
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • ノズル数 (個)
    35(約60μ)
  • 内容量
    1台

型番:

SFJ-3200W-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFJ-3200W-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミストファン
電源(V)
200
消費電力(W)(50/60Hz)
3460
JANコード
4589413150428
トラスココード
252-8192
ハネ径(cm)
61.5
奥行(mm)
795
高さ(mm)
1545
電源詳細
3相200
幅(mm)
976
噴霧量(L/min)
約5
質量(g)
200000.0
材質1
フレーム:スチール
電源コード長さ(m)
5
首振り
上30°、下25°、左右110°
風量調節
無段階
ノズル数(個)
35(約60μ)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 噴霧量(L/min)

  • 首振り

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFJ-3200W-2

消費電力(W)(50/60Hz)

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

噴霧量(L/min)

首振り

風量調節

内容量

最小発注数量
3460
4589413150428
252-8192
1545
約5
上30°、下25°、左右110°
無段階
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670,6261,475,831
( 1,623,414 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です
・ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです
・35個のミストノズルと首振り機能で、広範囲のミスト噴射が可能です
・デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です
・スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です
【用途】
・工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに
・産業廃棄物処理場の粉じん対策に
・ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に
【材質】
・フレーム:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)の型番SFJ-3200W-2のページです。 型番SFJ-3200W-2に関する仕様情報を記載しております。
ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)
ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
ミストファン CLJ-CSA
ミスト発生機 簡易移動式ファンタイプ
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業いけうちスーパー工業スーパー工業
通常価格1,670,626293,93112,656,250467,455176,2502,977,406
通常出荷日8日目4日目5日目8日目1日目11日目
商品タイプミストファン-ミストファンミストファン--
電源(V)200100その他100--
ハネ径(cm)61.545----
奥行(mm)7957101820-6751145
電源詳細3相200単相100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト