17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスト発生機 SFC-104 簡易移動式ファン型 SFC-104

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミスト発生機 SFC-104 簡易移動式ファン型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SFC-104

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

工事現場の熱中症対策に大活躍!
【特長】
・ノズルがないので目詰まりな!
・シンプル設計でメンテナンスが簡単
・軽量&コンパクトで移動もラクラク!
・ファン部分の取り外し可能で保管も容易です
・ミストの噴霧量をバルブで調整可能!
【用途】
・工場、倉庫内での粉じん抑制や静電気の防止に
・家畜のヒートストレスの解消・消臭効果

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミストファン
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
240/250
JANコード
4589413150268
トラスココード
486-0349
ハネ径(cm)
50
奥行(mm)
630
高さ(mm)
1750
水タンク容量(L)
20
電源詳細
単相100
幅(mm)
680
噴霧量(L/min)
0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト