ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ) SF-50D2-3A
  • 安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

通常単価(税別)
158,278149,778
税込単価
174,106164,756
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。【用途】・防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    三相200
  • ハネ径(cm)
    50
  • 詳細タイプ
    首振式
  • JANコード
    4538634160297
  • トラスココード
    496-2818
  • 質量(g)
    21500.0
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 材質2
    脚:鉄
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    153/236
  • 電源コード長さ(m)
    10(プラグなし)
  • 標準消費電力料金(50/60Hz)
    2.1/3.2円/h
  • 爆発等級および発火度
    eG3
  • 仕様
    組立式、全閉式モーター、爆発等級および発火度:Eg3
  • 首振角度 (°)
    87
  • 羽枚数 (枚)
    4(アルミ製)
  • 付属品
    耐圧防爆構造ケーブルグランド付
  • 内容量
    1S

ご注意

  • 環境条件により使用不可の場合があります。
  • 必ず使用場所は危険場所判定の2種場所でご使用ください。

型番:

SF-50D2-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

安全増防爆型工場扇の詳細

安全増防爆型工場扇 イメージ

安全増防爆型工場扇 イメージ

  • 防爆型モータ:安全増防爆型、危険を伴う場所に
  • 首振り角度87度
  • ※ モータ焼損事故防止のため必ず過電流保護装置を設置してください。

商品仕様

  • 電源:3相200V
  • 電動機:防爆型
  • ハネ径:50cm
  • ハネ材質:アルミニウム
  • 接続 コード長:10.0m
  • 周波数:50Hz/60Hz
  • 消費電力(50Hz/60Hz):153W/236W
  • 最大風速(50Hz):445m/min
  • 最大風速(60Hz):520m/min
  • 最大風量(50Hz):270m3/min
  • 最大風量(60Hz):310m3/min
  • 質量:21.5kg

SF-50D2-3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
[200] 三相200
ハネ径(cm)
50
詳細タイプ
首振式
JANコード
4538634160297
トラスココード
496-2818
質量(g)
21500.0
材質1
ハネ:アルミ
材質2
脚:鉄
消費電力(W)(50/60Hz)
153/236
電源コード長さ(m)
10(プラグなし)
標準消費電力料金(50/60Hz)
2.1/3.2円/h
爆発等級および発火度
eG3
仕様
組立式、全閉式モーター、爆発等級および発火度:Eg3
首振角度(°)
87
羽枚数(枚)
4(アルミ製)
付属品
耐圧防爆構造ケーブルグランド付
内容量
1S

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-50D2-3A

内容量

最小発注数量
1S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,278149,778
( 164,756 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。
【用途】
・防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
【材質】
・ハネ:アルミ
・脚:鉄

ご注意

  • 環境条件により使用不可の場合があります。
  • 必ず使用場所は危険場所判定の2種場所でご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)の型番SF-50D2-3Aのページです。 型番SF-50D2-3Aに関する仕様情報を記載しております。
安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q運転中に異常音や振動がある
A
設置場所に脚が確実に固定されていますか?取り付けボルト・ナットをしっかり締付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
全閉式工場扇 (ハンガータイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデントラスコ中山スイデン
通常価格158,27837,896 -41,06036,70828,47753,752
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目2日目4日目
商品タイプ工場扇工場扇-工場扇工場扇工場扇
電源(V)三相200--三相200単相100単相100
ハネ径(cm)50-45454445
詳細タイプ首振式組立式 首振式-組立式 首振式-組立式 首振式
JANコード4538634160297--4538634168439-4538634168330
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト