ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ABC粉末消火器(加圧式)

通常単価(税別)
115,913
税込単価
127,504
通常出荷日:2日目

【特長】・環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています【用途】・適用火災:普通火災・油火災・電気火災

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    加圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • ストップ機能
  • 放射時間 (秒)
    約36
  • 薬剤量 (kg)
    20
  • JANコード
    4589998361462
  • トラスココード
    773-0489
  • 高さ(mm)
    905
  • 放射距離(m)
    6~10
  • 質量(g)
    42500.0
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 詳細仕様
    リサイクルシール付、ガス加圧式
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EFC50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EFC50の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
加圧式
消化剤タイプ
粉末
ストップ機能
放射時間(秒)
約36
薬剤量(kg)
20
JANコード
4589998361462
トラスココード
773-0489
高さ(mm)
905
放射距離(m)
6~10
質量(g)
42500.0
設計標準使用期限
10年
詳細仕様
リサイクルシール付、ガス加圧式
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFC50

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,913
( 127,504 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ABC粉末消火器(加圧式)の型番EFC50のページです。 型番EFC50に関する仕様情報を記載しております。
大型ABC粉末消火器(加圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型ABC粉末消火器(加圧式)
ABC粉末消火器(加圧式)
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
メーカーMORITA(モリタ防災テック)マルヤマエクセル初田製作所初田製作所MORITA(モリタ防災テック)初田製作所
通常価格115,91317,16711,2146,57731,00019,352
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目5日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器消火器消火器
仕様加圧式加圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式
消化剤タイプ粉末粉末粉末粉末粉末粉末
ストップ機能
放射時間(秒)約36約151315約1713

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト