ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャビネットホルダー

キャビネットホルダー LH-803P
通常単価(税別)
4,488
税込単価
4,937
通常出荷日:1日目

【特長】・キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの天板と壁を固定し、転倒を防止します。・什器などを動かさず...

詳細を確認

型番:

LH-803P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-803Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止プレート
クリーム色(不透明)
幅(mm)
113
高さ(mm)
18
長さ(mm)
820
JANコード
4542656013042
トラスココード
487-1642
質量(g)
90
設置目安
-
使用条件
壁際の間隔が70cm以内
耐震度
震度6強相当
仕様
必要数量:対象物一台につき2本
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LH-803P

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

設置目安

使用条件

仕様

内容量

最小発注数量
113
820
4542656013042
487-1642
90
-
壁際の間隔が70cm以内
必要数量:対象物一台につき2本
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,488
( 4,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの天板と壁を固定し、転倒を防止します。
・什器などを動かさずに固定が可能です。
・壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。
・ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
【用途】
・キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャビネットホルダーの型番LH-803Pのページです。 型番LH-803Pに関する仕様情報を記載しております。
キャビネットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットホルダー
キャビネットホルダー
キャビネットホルダー(クリーム色)
キャビネットホルダー LH-801GLP
Gマット(粘着マット)
Gマット(粘着マット・バータイプ)
メーカーミドリ安全リンテック21リンテック21アズワントラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,4883,7734,4893,923996 -11,670 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ転倒防止プレート家具転倒防止用金具転倒防止プレート家具転倒防止用金具転倒防止マット転倒防止マット
クリーム色(不透明)クリーム色(不透明)クリーム色(不透明)クリーム色(不透明)透明透明
高さ(mm)18-----
耐震度震度6強相当-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング