17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

暖房用熱交換器

通常単価(税別)
77,586
税込単価
85,345
通常出荷日:5日目

【特長】・K-8Aバーナー本体にセットして災害時の暖房に最適です。・屋外での暖房が可能な高火力で、最大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    暖房用熱交換器
  • トラスココード
    499-5872
  • 質量(g)
    6000
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    300

型番:

IKR-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IKR-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
暖房用熱交換器
トラスココード
499-5872
質量(g)
6000
奥行(mm)
300
高さ(mm)
600
幅(mm)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IKR-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,586
( 85,345 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・K-8Aバーナー本体にセットして災害時の暖房に最適です。
・屋外での暖房が可能な高火力で、最大約19時間も燃焼可能(最小燃焼時)です。
・樹脂製収納ケース付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

暖房用熱交換器の型番IKR-19のページです。 型番IKR-19に関する仕様情報を記載しております。
暖房用熱交換器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
暖房用熱交換器
遠赤外線暖房機 セラムヒート
足温器 ホットマルチマット
遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)
セラムヒート用スタンド
ドラム缶用バンドヒーター
メーカートヨトミダイキン工業(油圧機器)ワタナベ工業ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)ヤガミ
通常価格77,58653,5177,09042,70311,299 -75,000 -
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他--ヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター
その他オプション-----
詳細タイプ暖房用熱交換器-----
トラスココード499-5872-----
質量(g)6000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト