17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭剤 オフノンD

通常単価(税別)
17,766
税込単価
19,543
通常出荷日:1日目

【特長】・無臭性機能複合型のケミカル消臭剤です。・除菌性に優れているため、微生物によって発生する悪臭を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 容量 (ml)
    18000
  • 詳細タイプ
    中性
  • JANコード
    4933934900312
  • トラスココード
    768-4771
  • 質量(g)
    18180.0
  • タイプ
    広域噴霧用
  • 香り
    無香性
  • 品名
    オフノンD
  • 淡黄色
  • 容量(kg)
    20
  • 内容量
    18L

型番:

3190002421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3190002421の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
容量(ml)
18000
詳細タイプ
中性
JANコード
4933934900312
トラスココード
768-4771
質量(g)
18180.0
タイプ
広域噴霧用
香り
無香性
品名
オフノンD
淡黄色
容量(kg)
20
内容量
18L

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3190002421

内容量

最小発注数量
18L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,766
( 19,543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無臭性機能複合型のケミカル消臭剤です。
・除菌性に優れているため、微生物によって発生する悪臭を効果的に消臭します。
・洗浄効果もあり、洗浄&除菌&消臭効果があります。
・匂いに応じて原液~50倍で使用します。
・PRTR法に非該当です。
【用途】
・無臭性機能複合型のケミカル消臭剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭剤 オフノンDの型番3190002421のページです。 型番3190002421に関する仕様情報を記載しております。
消臭剤 オフノンDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭剤 オフノンD
消臭207X
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体   
ヤシ殻活性炭 活力炭
GM-Clean50
メーカーユシロ化学イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エステーP&Gユー・イー・エスアズワン
通常価格17,7664,76836568851,6361,620 -
通常出荷日1日目3日目7日目5日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤-消臭剤消臭剤消臭剤
容量(ml)180004000230---
詳細タイプ中性-----
JANコード4933934900312-----
トラスココード768-4771-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト