ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンサー 41877
  • 41877
  • 41938

ディスペンサー

通常単価(税別)
5,449
税込単価
5,994
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するG-lineシリーズの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手指消毒器
  • 容量 (L)
    0.45
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    105×88×224
  • JANコード
    4987696418776
  • トラスココード
    496-0513
  • 質量(g)
    310.000
  • 材質1
    カバー、ケース:ABS
  • 高さ(mm)
    224
  • 幅(mm)
    105
  • 奥行(mm)
    88
  • 材質2
    レバー:POM
  • 仕様
    用途がわかる「ピクトラベル」3種付(使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。)、電源不要
  • 対応薬剤
    30828(手洗い石けん液/カートリッジボトルフォーム用またはリキッド用使用)、23028・23018・23947(手洗い石けん液/カートリッジボトルフォーム用使用)、42327(手指消毒剤/カートリッジボトルスプレー用使用)、50291・50279(便座クリーナー/カートリッジボトルスプレー用使用)
  • メーカー商品名
    MD-450-GL
  • 内容量
    1個

型番:

41877
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ容量幅×奥行×高さ
41877手指消毒器0.45L105×88×224mm

41877の仕様・寸法情報

商品タイプ
手指消毒器
容量(L)
0.45
幅×奥行×高さ(mm)
105×88×224
JANコード
4987696418776
トラスココード
496-0513
質量(g)
310.000
材質1
カバー、ケース:ABS
高さ(mm)
224
幅(mm)
105
奥行(mm)
88
材質2
レバー:POM
仕様
用途がわかる「ピクトラベル」3種付(使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。)、電源不要
対応薬剤
30828(手洗い石けん液/カートリッジボトルフォーム用またはリキッド用使用)、23028・23018・23947(手洗い石けん液/カートリッジボトルフォーム用使用)、42327(手指消毒剤/カートリッジボトルスプレー用使用)、50291・50279(便座クリーナー/カートリッジボトルスプレー用使用)
メーカー商品名
MD-450-GL
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4187741877

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,449
( 5,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するG-lineシリーズのディスペンサーです
・ワンプッシュで泡状石けん液、石けん液、または消毒液を吐出・噴射します
・便座クリーナー用にも使えます
【用途】
・手洗い、手指消毒、便座除菌に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスペンサーの型番41877のページです。 型番41877に関する仕様情報を記載しております。
ディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサー
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体
足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付
アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤアズワン
通常価格5,44913,42110,98923,2243,69012,838
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手指消毒器手指消毒器自動手指消毒器手指消毒器手指消毒剤その他
容量(L)0.450.451---
幅×奥行×高さ(mm)105×88×224105×99×225147×101×268315×412×1100-256×310×1312
JANコード49876964187764987696418813498769641962949876964180734987696423237-
トラスココード496-0513496-0521382-7089382-0882434-2691-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト