17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サランラップR 業務用BOXタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サランラップR 業務用BOXタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SW2275N

2017年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はSW2250Nです。仕様の違いをご確認ください。


【用途】
・理化学・研究室での材料保存用。
・電子レンジ加熱時・冷凍保存時の包装。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
食品用ラップフィルム
長さ(m)
75
幅(mm)
220
JANコード
4901670110364
トラスココード
494-5930
耐熱温度
-60℃~140℃
業務用BOXタイプ
業務用BOXタイプ
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト