17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッキングシート【500個入り】

通常単価(税別)
6,882
税込単価
7,570
通常出荷日:1日目

【特長】・両面シリコーン加工のため表裏なく使用でき、作業効率がアップします。・食材が天板にくっつかず、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クッキングシート
  • 寸法
    500×350
  • 耐熱温度 (℃)
    250℃(20分)
  • ホワイト
  • JANコード
    4901750351212
  • トラスココード
    494-6634
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    パルプ+両面シリコーン加工
  • 両面シリコーン加工
    両面シリコーン加工
  • 仕様
    平判
  • 内容量
    1袋(500枚)

型番:

35121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

35121の仕様・寸法情報

商品タイプ
クッキングシート
寸法
500×350
耐熱温度(℃)
250℃(20分)
ホワイト
JANコード
4901750351212
トラスココード
494-6634
質量(g)
3500.0
材質1
パルプ+両面シリコーン加工
両面シリコーン加工
両面シリコーン加工
仕様
平判
内容量
1袋(500枚)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
35121

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(500枚)
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,882
( 7,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面シリコーン加工のため表裏なく使用でき、作業効率がアップします。
・食材が天板にくっつかず、はがれやすいです。
・油や水を通しにくいので、天板や器具を汚さず後片付けが簡単です。
・適度に蒸気を通すので蒸し料理にも使用可能です。
・平判シートなのでシートを敷いた時に丸まりません。
【用途】
・パン工場・菓子工場・食品関連工場などでのオーブン・スチコン・電子レンジ調理時の、天板や器具への「油やコゲ」汚れ防止。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッキングシートの型番35121のページです。 型番35121に関する仕様情報を記載しております。
クッキングシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッキングシート
クッキングペーパー
カウンタークロス 薄手タイプ
カウンタークロス 厚手タイプ
スコッティファイン3倍巻きキッチンタオル (150カット2ロール)X24Pc入り
超吸収キッチンタオル マルチクロス
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアエリエール
通常価格6,8822,58020,885 -19,05012,46713,451 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプクッキングシート-カウンタークロスカウンタークロスキッチンペーパーキッチンペーパー
寸法500×350-350×600350×600--
耐熱温度(℃)250℃(20分)-----
ホワイトホワイト----
JANコード49017503512124901750387419--4901750332457-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング