17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルコール製剤 サニッシュ

アルコール製剤 サニッシュ T30320
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,120
税込単価
16,632

【特長】・細菌にもウィルスにもアタックする100%食品添加物原料のアルコール製...

詳細情報を確認する
  • 容量(L)
    20
  • JANコード
    4536735303209
  • トラスココード
    135-4945
  • 質量(g)
    18000.0
  • 材質1
    主成分:エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水

型番:

T30320
解除
    数量:

    T30320の仕様・寸法情報

    容量(L)
    20
    JANコード
    4536735303209
    トラスココード
    135-4945
    質量(g)
    18000.0
    材質1
    主成分:エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T30320
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,120
    ( 16,632 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細菌にもウィルスにもアタックする100%食品添加物原料のアルコール製剤です
    ・細菌や食中毒菌の対策に優れた効果を発揮します
    ・コンパクトサイズなので、置き場所を選ばず使いやすいサイズです
    【用途】
    ・調理器具・備品類の除菌

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルコール製剤 サニッシュの型番T30320のページです。 型番T30320に関する仕様情報を記載しております。
    アルコール製剤 サニッシュのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    コロナ対応
    5
    満足度:5.0
    毎日、机を拭くように指示があってその為に購入しました。 掃除用品として購入しましたが、同僚が作業着にもシュッシュッ 吹き...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルコール製剤 サニッシュ
    業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
    アルコール除菌剤EX
    環境アルコール除菌剤 サポステ
    食品添加物アルコール製剤アルペットHN
    食品添加物アルコール製剤アルペットLN
    メーカーディバーシーディバーシーディバーシーサラヤサラヤサラヤ
    通常価格15,12012,821943 -6,6001,200 -1,480 -
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目5日目〜5日目〜
    容量(L)2020-5--
    JANコード45367353032094536735220568----
    トラスココード135-4945251-7618----
    質量(g)18000.020000.0----
    材質1主成分:エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水エタノール(60容量%以上)主成分:エチルアルコール、乳酸、グルコン酸、乳酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、水---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました