ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

食器洗剤キュキュット

食器洗剤キュキュット  510778
通常単価(税別)
3,983
税込単価
4,381
通常出荷日:1日目

【特長】・キュキュット独自の新技術「ハイブリット・ウォッシュ」で業務用現場で出る大量の食器、調理用具を...

詳細を確認

型番:

510778
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

510778の仕様・寸法情報

商品タイプ
食器洗浄剤
オプション
専用ボトル
洗浄剤タイプ
一般タイプ
容量(L)
4.5
JANコード
4901301510778
トラスココード
496-8662
質量(g)
4990.0
材質1
成分:界面活性剤(42%高級アルコール)、除菌剤
容量(ml)
4500
内容量
1個(4.5L)
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
510778

内容量

RoHS?最小発注数量
1個(4.5L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,983
( 4,381 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キュキュット独自の新技術「ハイブリット・ウォッシュ」で業務用現場で出る大量の食器、調理用具を短時間で一気に洗い上げます。
【用途】
・飲食店・ホテル、旅館厨房施設 病院、介護施設、サロン、工場。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食器洗剤キュキュット の型番510778のページです。 型番510778に関する仕様情報を記載しております。
食器洗剤キュキュット のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
食器洗い
5
満足度:5.0
食器洗いに使用した。 水切れ抜群、素早く乾き重宝しております。 またリピートしたいと思います。
0人が参考にしています。
事務所の食器洗い用に
5
満足度:5.0
ネーミング通りキュキュットきれいになります。事務所においてある食器類など普段使いでは問題なく使用できます。お勧めします。...もっと読む
0人が参考にしています。
油落とし
5
満足度:5.0
工作機械でのクーラント使用時の手の油落としとして使用。 これが一番油が落ちる。ただし皮膚の弱い方は気を付けて。
0人が参考にしています。
食器類の洗浄に
5
満足度:5.0
買い物の手間を省くため、大容量の本品を購入。 業務用ですが、小分け品の物と内容物は変わりません。 綺麗に洗浄でき、すすぎ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食器洗剤キュキュット
鉄板・アミクリーナー
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIB
超コンパクト食器用洗剤"パフォーミィ"
メーカー花王友和サラヤサラヤサラヤ花王
通常価格3,98312,82510,72511,67311,4893,343
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ食器洗浄剤食器洗浄剤食器洗浄剤食器洗浄剤食器洗浄剤-
オプション専用ボトル-----
洗浄剤タイプ一般タイプ濃縮タイプ濃縮タイプ濃縮タイプ濃縮タイプ-
容量(L)4.518----
JANコード4901301510778----4901301511355

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト