17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油&水吸収処理剤 フリカゲル

通常単価(税別)
22,13535,447
税込単価
24,34938,992
通常出荷日:1日目

【特長】・油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなど)を速やかに固め、簡単に処理できます。・除菌&...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • 間口(mm)
    320
  • 奥行(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    350
  • 材質1
    主成分:木粉(F-2)、ゼオライト(P-1)、高分子吸収剤、除菌剤、香料
  • 内容量
    1缶
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 用途

  • 容量(g)

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

用途

容量(g)

タイプ

内容量

最小発注数量
屋外:Pタイルなど硬質床用
4933934900299
768-4789
15000.0
屋外・Pタイルなど硬質床用
15000
無香性
1缶
1個
屋内:カーペット用
4933934900305
768-4797
4000.0
屋内・カーペット用
4000
ひのき
1缶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,447
( 38,992 )
1日目
22,135
( 24,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなど)を速やかに固め、簡単に処理できます。
・除菌&消臭剤が配合されています。
【用途】
・油や水、または液状の汚物。(嘔吐物、飲料汚れなどの吸収処理剤)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油&水吸収処理剤 フリカゲルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油&水吸収処理剤 フリカゲル
汚物の処理キット 1セット
ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
無水エタノールIP 400ml
ケシミン液
ひきしめ生葉
メーカーユシロ化学サラヤエリエール健栄製薬小林製薬小林製薬
通常価格22,135-7509,3601,1831,1961,097
通常出荷日1日目1日目9日目9日目3日目3日目
商品タイプ除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品その他除菌衛生用品
間口(mm)320--74--
奥行(mm)32027-74--
高さ(mm)350223-184--
材質1主成分:木粉(F-2)、ゼオライト(P-1)、高分子吸収剤、除菌剤、香料-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト