ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 容量(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg

通常単価(税別)
12,03011,566
税込単価
13,23312,723
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です・香料配合(グリーンフロー...

詳細を確認

型番:

23135
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23135の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
容量(kg)
10
スクラブ
なし
JANコード
4987696231351
トラスココード
315-7388
質量(g)
10800.0
材質1
有効成分:イソプロピルメチルフェノール
奥行(mm)
252
高さ(mm)
234
幅(mm)
262
仕様
弱アルカリ性

型番リスト

表示件数
型番
23135

容量

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
10
4987696231351
315-7388
10800.0
252
234
262
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,03011,566
( 12,723 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です
・香料配合(グリーンフローラルの香り)タイプです
・7~10倍希釈使用です
・医薬部外品です
・RSPO認証品です
【用途】
・手指の洗浄・殺菌・消毒に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kgの型番23135のページです。 型番23135に関する仕様情報を記載しております。
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
ヤシノミ全身シャンプー
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
ハンドソープ(詰替用)
メーカーサラヤサラヤサラヤコスモビューティ育良精機製作所エスコ
通常価格12,03012,18812,3005,550 -2,4009,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目2日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプその他泡状タイプ液状タイプ
容器形状詰替用詰替用その他詰替用詰替用詰替用
スクラブなしなしなしなしありあり
材質1有効成分:イソプロピルメチルフェノール主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na主成分:カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス---
仕様弱アルカリ性-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト