17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

石鹸水(手洗い用)

通常単価(税別)
3,4249,384特別価格
税込単価
3,76610,322特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・原液を希釈して使用します。・環境ホルモン不使用です。【用途】・一般手洗い用。

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容器形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

容量(ml)

質量

(g)

特長

用途

主成分

仕様

内容量

最小発注数量
-
4903180310937
438-4172
4250.0
-
4000
-
-
-
-
2倍までの希釈使用が可能です。
1個(4L)
1個
その他
4903180310920
106-5246
20000.0
18
18000
20000
原液を希釈して使用します。環境ホルモン不使用です。
一般手洗い用石けん水として。
カリ石ケン素地、コカミドプロピルベタイン、メチルクロロイソチアゾリノン、香料他
-
1箱(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,424
( 3,766 )
1日目
9,3846,643
( 7,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原液を希釈して使用します。
・環境ホルモン不使用です。
【用途】
・一般手洗い用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石鹸水(手洗い用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石鹸水(手洗い用)
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg
手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーES
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
メーカー山崎産業コスモビューティ野中サラヤ横浜油脂工業ミスミ
通常価格3,424-5,550 -9,33412,0308,285 -1,800 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目在庫品1日目
商品タイプ液状タイプその他液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ
スクラブなしなしありなしありあり
材質1主成分:カリ石ケン素地、コカミドプロピルベタイン、メチルクロロイソチアゾリノン、香料他-----
タイプ詰替用-----
香りローズ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング