ツール用品技術窓口

エバック若草ユニットE(防炎) 本駒

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:1日目

【特長】・若草の柔らかな感触とグリーンを再現・いろいろな場所で使える汎用タイプです【用途】・建築工事現...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-53-1-HK
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-53-1-HKの仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
シートタイプ
グリーン
厚み(mm)
20
JANコード
4903180311576
トラスココード
480-4996
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-53-1-HK

内容量

最小発注数量
1枚
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・若草の柔らかな感触とグリーンを再現
・いろいろな場所で使える汎用タイプです
【用途】
・建築工事現場の通路、屋上やベランダなど
・建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上などに

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エバック若草ユニットE(防炎) 本駒の型番F-53-1-HKのページです。 型番F-53-1-HKに関する仕様情報を記載しております。
エバック若草ユニットE(防炎) 本駒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エバック若草ユニットE(防炎) 本駒
エバック若草ユニットE(防炎) Eランナー
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
ロンソフトマット #15
ロンソフトマット #18
ロンソフトマット #12
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格65048,76017,23438,63945,22833,512
通常出荷日1日目1日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプ通路用マット通路用マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
グリーングリーンベージュ---
厚み(mm)2020-141414
JANコード490318031157649031803021234903180409440---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング