17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用 CM6012-BASE-GN

粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

通常単価(税別)
25,72424,877
税込単価
28,29627,365
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。

型番:

CM6012-BASE-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用 取扱説明書

CM6012-BASE-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
その他
オプション
グリーン
厚み(mm)
4
JANコード
4989999383591
トラスココード
767-9327
幅(mm)
660
長さ(mm)
1270
内容量
1枚
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM6012-BASE-GN

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,72424,877
( 27,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用の型番CM6012-BASE-GNのページです。 型番CM6012-BASE-GNに関する仕様情報を記載しております。
粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
クリーンマット固定用
4
満足度:4.0
実験室入り口のクリーンマットを固定するために使用。程よい重量感で機能は問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用
コインマット ロールタイプ 1000×5000mm
オイルキャッチャーマット 500×900mm(50枚入)
吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)
粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用
粘着クリーンマット 600mm×900mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,72459,61551,07241,16021,36216,875
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプクリーンマットノンスリップマット吸油・吸水マット吸油・吸水マットクリーンマットクリーンマット
形状シートタイプロールタイプシートタイプロールタイプ-シートタイプ
その他オプション-----
グリーンブラックグリーングレーグリーン-
厚み(mm)457241.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング