17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツ

ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツ

通常単価(税別)
380500
税込単価
418550
通常出荷日:1日目

滑り止めマット。【特長】・メタルグリップ本駒に付ける専用縁。・圧倒的な耐油性と耐久性で滑りにくく超ハー...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

使用イメージ

使用イメージ

商品拡大図

商品拡大図

バリエーション

バリエーション

寸法図

寸法図

種別品番サイズ(mm)重量(g/枚)厚み(mm)
(2)縁駒OF-226-FO75×150約9014
(3)縁駒MF-226-FM75×150約9014
(4)コーナーF-226-FC75×75約4014

材質 縁駒:再生PVC

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

タイプ

内容量

最小発注数量
タイプ:コーナー
4903180158935
441-4268
40.000
75
コーナー
1枚
1個
タイプ:縁駒M
4903180158928
441-4276
90
150
縁駒M
1枚
1個
タイプ:縁駒O
4903180158911
441-4284
90
150
縁駒O
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
1日目
500
( 550 )
1日目
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

滑り止めマット。
【特長】
・メタルグリップ本駒に付ける専用縁。
・圧倒的な耐油性と耐久性で滑りにくく超ハードな現場で採用。
・水や油による耐スリップ性が高く、しかも長期間持続する。
・クッション性があり疲労も抑える。
【用途】
・油や水が発生する作業現場や製造ラインの滑り止めに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツ
粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース
ノンスリップ メタルグリップ
吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)
吸油マットDP-X エコノミーマット(ロールタイプ)
ケアソフト セーフライン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格380-10,5093,10252,93720,89219,421
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプノンスリップマットクリーンマットノンスリップマット吸油・吸水マット吸油・吸水マット疲労軽減マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
その他オプションオプション----
ブラックシルバーグレーグレー黒/黄
材質1再生ポリ塩化ビニール(PVC)-ベース:再生ポリ塩化ビニール(PVC)、金属:スチール溶融亜鉛メッキ--表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング