17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

疲労軽減マット テラクッション極厚

通常単価(税別)
7,14579,431
税込単価
7,86087,374
通常出荷日:1日目~2日目

労務環境の改善に寄与する厚み15mmの疲労軽減マット。【特長】・厚みをもたせて抜群のクッション性を実現...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

あらゆる作業シーンに対応する、テラクッション極厚

サイズ比較画像

サイズ比較画像

広範囲に敷き詰められるランナータイプもあり

広範囲に敷き詰められるランナータイプもあり

マットの表面はシボ入り加工でスリップなどによる店頭の危険性を減少させる。

マットの表面はシボ入り加工でスリップなどによる店頭の危険性を減少させる。

厚みのあるクッションで体圧を分散し立ち作業時の疲労軽減と底冷え防止効果が期待できる。

厚みのあるクッションで体圧を分散し立ち作業時の疲労軽減と底冷え防止効果が期待できる。

めくれあがりによるつまづきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができる。

めくれあがりによるつまづきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができる。

製品仕様

品番規格サイズ
MR-069-020-1450×600mm
MR-069-042-1750×900mm
MR-069-044-1900×1500mm
MR-069-050-11200mm×5m
  • 材質:PVC発泡シート
  • 規格色:グリーン
  • 厚さ:約15mm
  • 重量:1m2に付約4.5kg
  • 容量:約8.2L
  • 防炎
  • ※ 寸法は多少異なる場合があります。
  • ※ 温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。

卓越した底冷え防止効果

保湿性能の検証(試験内容)

保湿性能の検証(試験内容)
床状態とマットにそれぞれ片足を乗せ、60分経過したときの脚の温度変化をサーモグラフィーにて計測撮影。

圧倒的な耐摩耗性

圧倒的な耐摩耗性(試験内容)

圧倒的な耐摩耗性(試験内容)
試験片を固定した円盤の上に一定荷重を加えた摩耗輪を置き、低速で回転させたときに生じる摩耗程度を下地や下層膜が露出するまでの回数または一定条件後の摩耗原料で評価。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • サイズ短辺(mm)

  • サイズ長辺(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

内容量

最小発注数量
450
600
4904771106120
752-0824
1100
表面・裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)
-
-
1枚
1個
750
900
4904771106137
752-0832
1400
表面・裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)
-
-
1枚
1個
900
1500
4904771106144
752-0841
5800
表面・裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)
-
-
1枚
1個
1200
5000
4904771106151
752-0859
25000
表面・裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)
1200
5000
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,145
( 7,860 )
2日目
10,513
( 11,564 )
1日目
21,663
( 23,829 )
1日目
79,431
( 87,374 )
2日目

詳細情報

基本情報

労務環境の改善に寄与する厚み15mmの疲労軽減マット。
【特長】
・厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マット。
・抜群のクッション性で長時間の立ち作業で足腰が疲れず、毎日元気な職場環境を実現できる。
【用途】
・疲労軽減マット。
・立ち仕事の多い工場現場に最適。
・スーパーのレジマットとしても最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

疲労軽減マット テラクッション極厚のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
作業床
5
満足度:5.0
膝痛、腰痛の原因が、不明だったのですが、マット使ったらかなり軽減されました。原因不明のひざ痛、腰痛は、作業床というパター...もっと読む
2人が参考にしています。
機械前での立ち作業に使用
5
満足度:5.0
たくさんの製品を製作する時の長時間作業に大変助かります。 敷くし敷かないとでは身体にかかる負担が全然違います。 お勧めし...もっと読む
1人が参考にしています。
工場内作業
5
満足度:5.0
工場内で作業をするのに使いました。 マットを使用していないときに比べ、腰痛が軽減しました。 使用してよかったです。 また...もっと読む
0人が参考にしています。
衝撃吸収材として使用
5
満足度:5.0
治具落下時の衝撃吸収で使用しています。 肉厚で安価な点がよいと思います。
0人が参考にしています。
立ち作業時に使用
5
満足度:5.0
底冷えの防止及び、膝 腰への負担が軽減され、 使用時・不使用時とでは身体への負担が全く違うことを実感します。 まさに、疲...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qつまずき防止の対策はされていますか
A
めくれあがりによるつまずきや転倒を防止し、安全に快適に作業ができるように標準で傾斜ふちが4辺についています

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減マット テラクッション極厚
ノンスリップマット グレー
ノンスリップフラットマット
吸油クッションマット MR-939-210-0
耐油クッションマットFW MR-939-590-0
粘着マットフレーム
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格7,145-1,7462,16036,05420,34110,075 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マットノンスリップマットノンスリップマット吸油・吸水マット疲労軽減マットクリーンマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
グリーングレーグレーグリーン
厚み(mm)1515157-5
表面形状PVC発砲-----

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング