17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ) F-140-RS

吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

通常単価(税別)
52,93743,270
税込単価
58,23147,597
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

吸油マット。【特長】・PET繊維が油、水を吸い取る。・機械油の発生する場所には適しません。【用途】・ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • グレー
  • 厚み (mm)
    3.4
  • JANコード
    4903180409402
  • トラスココード
    480-4821
  • 幅(mm)
    910
  • 長さ(m)
    20
  • 仕様
    塩ビ不使用
  • 油吸収量
    33
  • 内容量
    1巻

型番:

F-140-RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PET繊維が油、水を吸い取る吸油マット

裏面

裏面

  • 使い切り
  • 吸油性
  • 吸水性
表面形状

表面形状

使用イメージ

使用イメージ

寸法

寸法図

寸法図

種別品番サイズ(mm)重量(kg)厚み(mm)
910mm×20mF-140-RS 1巻幅910mm×20m約15.5約3.0

材質 表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:EVA

F-140-RSの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
ロールタイプ
グレー
厚み(mm)
3.4
JANコード
4903180409402
トラスココード
480-4821
幅(mm)
910
長さ(m)
20
仕様
塩ビ不使用
油吸収量
33
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-140-RS

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,93743,270
( 47,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

吸油マット。
【特長】
・PET繊維が油、水を吸い取る。
・機械油の発生する場所には適しません。
【用途】
・スーパーの惣菜売り場や食品工場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)の型番F-140-RSのページです。 型番F-140-RSに関する仕様情報を記載しております。
吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)
吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)
吸油マットDP ロールタイプ
吸油マットDP-X エコノミーマット(ロールタイプ)
粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース
粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格52,9372,28060,53620,89210,50910,445
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マットクリーンマットクリーンマット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
グレーグレーグレーグレーブラックグリーン
厚み(mm)3.433.21.582.5
JANコード49031804094024903180600236--49031801061274903180476077
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング