17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)

通常単価(税別)
3,4959,314
税込単価
3,84510,245
通常出荷日:1日目

【特長】・1[[平米]]当たり4Lの油と水を吸収します。・セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 吸収量

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

吸収量

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルー
1500
5.4
4519001518927
296-5798
1枚
1個
ブルー
600
2.1
4519001351265
296-5780
1枚
2個
グレー
1500
5.4
4519001518934
296-5771
1枚
1個
グレー
600
2.1
4519001351272
296-5763
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,148
( 8,963 )
1日目
3,495
( 3,845 )
1日目
9,314
( 10,245 )
1日目
3,813
( 4,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1[[平米]]当たり4Lの油と水を吸収します。
・セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
【用途】
・オイル・水用。
・厨房出入り口用マット。
・玄関用マット(軽歩行用)。
・工場から事務棟出入り口。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)
3M ソールマット
セーフ・ティーグ マット
3M™エンハンス™ マット500(裏地付)
3M™ノーマッド™ カーペットマット3100(裏地付)
3M™ノーマッド™ カーペットマット4000(裏地付)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,495-49,6316,306 -6,617 -3,352 -5,579 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目〜
商品タイプ吸油・吸水マットクリーンマット疲労軽減マットエントランスマットエントランスマットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
幅(mm)900600900---
厚み(mm)5.53.85.5888
内容量1枚1シート(60枚)1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング