17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビマット

通常単価(税別)
21,924
税込単価
24,116
通常出荷日:1日目

【特長】・エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • タイプ
    ダイヤ柄
  • ブルー
  • 長さ (m)
    20
  • 厚み (mm)
    1.5
  • JANコード
    4560260216031
  • トラスココード
    473-9256
  • 質量(g)
    28000
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 幅(mm)
    915
  • 内容量
    1巻

型番:

003022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

003022の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
タイプ
ダイヤ柄
ブルー
長さ(m)
20
厚み(mm)
1.5
JANコード
4560260216031
トラスココード
473-9256
質量(g)
28000
材質1
塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
915
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
003022

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,924
( 24,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
・厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
・緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
・難燃性です。
・複数枚使用の際はテープで固定してください。
【用途】
・建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。
・体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビマットの型番003022のページです。 型番003022に関する仕様情報を記載しております。
塩ビマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビマット
塩ビマット(ピラミッドタイプ)
塩ビマット(B山タイプ)
ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻
吸油クッションマット MR-939-210-0
アズワン トリプルシート
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業テラモトアズワン
通常価格21,92421,92420,44625,30836,05470,853
通常出荷日1日目5日目5日目4日目1日目26日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット玄関マット吸油・吸水マットカーペット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
タイプダイヤ柄表面柄:ピラミッド型表面柄:B山(ライン状の凹凸)なし(平面)--
ブルーグリーングリーングリーン--
長さ(m)20202020--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング