17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュー吸水マット(裏地付)

ニュー吸水マット(裏地付)

通常単価(税別)
8,45320,432
税込単価
9,29822,475
通常出荷日:1日目

屋内用吸水マット。【特長】・極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。・パイルにはペットボトルを再利用した...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

極細繊維による高い吸水性をもつマット

使用イメージ

使用イメージ

表面形状

表面形状

外観図

外観図

種類品番サイズ(mm)重量(kg)
#6F-176-6600×900約2.1
#12F-176-12900×1200約4.2
#15F-176-15900×1500約5.3
#18F-176-18900×1800約6.3
  • 材質 パイル:ポリエステル(再生PET50%)、パッキング:PVC。
  • パイル、ベース パイル長さ約6.5mm、ベース厚み約2mm。

ニュー吸水マットの特長

極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
雨の日でも靴裏の水気と汚れをしっかり除去。

パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。

乾きもスピーディー。
乾きもはやいので、お手入れ後もすばやく使える。

カラーバリエーション

G

G

GR

GR

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 長さ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

JANコード

トラスココード

幅(mm)

パイル長さ

(mm)

ベース厚み

(mm)

内容量

最小発注数量
グリーン
900mm
4903180471584
480-4970
600
6.5
2
1枚
1個
グレー
900mm
4903180471591
480-4988
600
-
-
1枚
1個
グリーン
1.2m
4903180471614
480-4911
900
-
-
1枚
1個
グレー
1.2m
4903180471621
480-4929
900
-
-
1枚
1個
グリーン
1.5m
4903180471737
480-4937
900
-
-
1枚
1個
グレー
1.5m
4903180471744
480-4945
900
6.5
2
1枚
1個
グリーン
1.8m
4903180471768
480-4953
900
6.5
2
1枚
1個
グレー
1.8m
4903180471775
480-4961
900
6.5
2
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,453
( 9,298 )
1日目
8,453
( 9,298 )
1日目
14,697
( 16,167 )
1日目
14,697
( 16,167 )
1日目
17,643
( 19,407 )
1日目
17,643
( 19,407 )
1日目
20,432
( 22,475 )
1日目
20,432
( 22,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋内用吸水マット。
【特長】
・極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
・パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
・乾きもスピーディ。
【用途】
・あらゆる建物の出入口におすすめ。
・使用頻度の高い出入り口に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュー吸水マット(裏地付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工現場
4
満足度:4.0
加工現場のコンクリートの上で使っています。 水や油を使用しながら加工しているので、床が滑りやすくなります。 このマットで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュー吸水マット(裏地付)
ECO吸水マット(グレー・裏地付)
ロンステップマット(裏地付)
ECO吸水マット グリーン・レッド(裏地付)
エバック サンステップマット(屋外用マット)
吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格8,453-12,089 -2,412 -12,462 -2,371 -43,272
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マットエントランスマットエントランスマット玄関マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
厚み(mm)8.58.598.5133.4
仕様再生樹脂、環境配慮商品、グリーン購入法適合品裏地付裏地付裏地付塩ビ不使用塩ビ不使用
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1巻

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング