17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M™ エントラップ™マット スタンダード・アンバック

通常単価(税別)
8,61927,163特別価格
税込単価
9,48129,879特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・オープンZ型構造で裏地なしタイプです。・薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。・...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
900
1200
4901690545498
473-2634
1枚
1個
900
1800
4901690545511
473-2642
1枚
1個
600
900
4901690545474
473-2651
1枚
1個
750
900
4901690545481
473-2669
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,04014,947
( 16,442 )
1日目
27,16321,790
( 23,969 )
1日目
8,619
( 9,481 )
4日目
10,773
( 11,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンZ型構造で裏地なしタイプです。
・薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1120046)
【用途】
・建物アウトドア用マット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M™ エントラップ™マット スタンダード・アンバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M™ エントラップ™マット スタンダード・アンバック
3M™エンハンス™ マット500(裏地付)
3M™ノーマッド™ マットスタンダードクッション(裏地付)
ノーマッド(TM) マット エキストラ・デューティ(泥抜き穴あり)
3M ソールマット
3M™ノーマッド™ カーペットマット4000(裏地付)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8,619-7,071 -5,705 -14,691 -49,6315,633 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ玄関マットエントランスマットエントランスマットエントランスマットクリーンマットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
グレーグレーグレーグレーライトグリーン-
厚み(mm)6811143.88
仕様泥抜き穴あり-----

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング