ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジャンボペール YD-145C

ジャンボペール YD-145C YD-115C-PC
通常単価(税別)
25,26022,996
税込単価
27,78625,296
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。【用途】・屋外用くず入れ。

詳細を確認

型番:

YD-115C-PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-115C-PCの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
145
用途
ペールタイプ
投入口色
GR
グレー
付属シール
なし
JANコード
4903180470907
トラスココード
480-5119
質量(g)
8000.0
材質1
本体:ポリウレタン●車輪:スチール+ラクトプレン
タイプ
運搬・保管用ゴミ箱
奥行(mm)
559
間口(mm)
559
高さ(mm)
820
外径(mm)
559
台車のみ高さ(mm)
165
ボディー高さ(mm)
695
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YD-115C-PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,26022,996
( 25,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
【用途】
・屋外用くず入れ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボペール YD-145Cの型番YD-115C-PCのページです。 型番YD-115C-PCに関する仕様情報を記載しております。
ジャンボペール YD-145Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボペール YD-145C
パークくず入れ80マルエス
パークくず入れ
キャスターペール 45C2(2輪)
分別ストッカー W220C(ベージュ)
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業リスRichellリス
通常価格25,26011,2176,94411,2898,00014,242
通常出荷日1日目2日目1日目8日目8日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンゴミ箱ダストワゴン
容量(L)145103804622074
用途ペールタイプ屋外用屋外用ペールタイプ屋外用ペールタイプ
投入口色GR-----
グレーホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト