ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パークくず入れ80マルエス

パークくず入れ80マルエス  YD-68L-IJ
通常単価(税別)
11,2178,397
税込単価
12,3399,237
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・サビや汚れに強いPEコーティングで美しさを保持します。【用途】・屋外用くず入れ。

詳細を確認

型番:

YD-68L-IJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-68L-IJの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
103
用途
屋外用
ホワイト
JANコード
4903180400133
トラスココード
480-5224
質量(g)
5500.0
材質1
本体:エキスパンドメタル粉体塗装●底:スチール●足キャップ:再生PP100%
奥行(mm)
460
間口(mm)
460
高さ(mm)
680
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ用途容量
YD-68L-IJゴミ箱屋外用103L

型番リスト

表示件数
型番
YD-68L-IJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,2178,397
( 9,237 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビや汚れに強いPEコーティングで美しさを保持します。
【用途】
・屋外用くず入れ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パークくず入れ80マルエス の型番YD-68L-IJのページです。 型番YD-68L-IJに関する仕様情報を記載しております。
パークくず入れ80マルエス のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パークくず入れ80マルエス
パークくず入れ
リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ
リサイクルトラッシュ 本体のみ
パークくず入れ(角型)
Xカート ワイドタイプ 1881750
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業トラスコ中山ラバーメイド
通常価格11,2176,9447,8003,8069,54333,594
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴン
容量(L)103809040103300
用途屋外用屋外用--屋外用ゴミ箱
ホワイトアイボリーグレー(半透明)--
JANコード4903180400133490318040011949031804730074903180630165--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト