17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 間口(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 適合フタ

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

FABプッシュ&スイング本体

FABプッシュ&スイング本体
通常単価(税別)
3,2843,712特別価格
税込単価
3,6124,083特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番00152の情報となります。ご注意ください。

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

適合フタ

内容量

RoHS?最小発注数量
60
4973221001520
478-6807
2120.000
290
460
660
00158
1個
10
1個
45
4973221001674
478-6831
1714.000
265
420
600
00173
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7123,447
( 3,792 )
1日目
3,284
( 3,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FABプッシュ&スイング本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FABプッシュ&スイング本体
エコペールEM本体
連結ハンドルペール カーキグリーン
ダストボックス 本体 ホワイト 90L
テラモト エコン ダストボックス#70 本体
ジャンボステン SUシリーズ
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成E-CONテラモトカイスイマレン
通常価格3,284-2,143 -4,4776,3148,035115,636 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目〜
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ箱ペールタイプペールタイプゴミ箱ゴミ箱屋外用
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン---
耐熱温度-10℃~120℃-10℃~120℃----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト