17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

通常単価(税別)
9,445
税込単価
10,390
通常出荷日:1日目

【特長】・小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。・持ち運びに便利な持ち手が付いています。・配...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • サイズ
    幅43.5×高さ54.0×奥行10(cm)
  • JANコード
    4523816101076
  • トラスココード
    469-3418
  • 油吸収量(L/セット)
    25
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    (PCA54-2)ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    (YT-45)新聞古紙
  • セット内容
    オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚
  • 内容量
    1セット

型番:

KS101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS101の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル・水・溶剤用
サイズ
幅43.5×高さ54.0×奥行10(cm)
JANコード
4523816101076
トラスココード
469-3418
油吸収量(L/セット)
25
質量(g)
2000.0
材質1
(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)
材質2
(YT-45)新聞古紙
セット内容
オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS101

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,445
( 10,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。
・持ち運びに便利な持ち手が付いています。
・配送車両に常備しやすい小型タイプです。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。
・メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適。動植物油・有機溶剤の吸収。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプの型番KS101のページです。 型番KS101に関する仕様情報を記載しております。
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC
油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B
油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格9,44515,50415,50414,62014,0847,024 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キットチューブロール
用途オイル・水・溶剤用オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル用-
サイズ幅43.5×高さ54.0×奥行10(cm)-----
JANコード45238161010764523816100567452381610058145238161005744523816100987-
トラスココード469-3418397-0477397-0485387-0545433-1885-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト