17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルビオ

通常単価(税別)
13,41323,806特別価格
税込単価
14,75426,187特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・生分解性が良好な油吸着剤です。・バイオの力で、油を脱臭・分解します。・工場の床面、配管やタン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレーク
  • 用途
    オイル用
  • 材質1
    植物系天然繊維
  • 材質2
    油脂分解酸素
  • 仕様
    自重の約2.2倍の吸着力
  • 内容量
    1箱
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 油吸収量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

油吸収量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
22/箱
4989933902666
754-6572
11100.0
1箱
10
1個
11/箱
4989933902659
754-6581
5800.0
1箱
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,80622,072
( 24,279 )
1日目
13,41312,335
( 13,569 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生分解性が良好な油吸着剤です。
・バイオの力で、油を脱臭・分解します。
・工場の床面、配管やタンクの表面、機械の洗浄、側溝、河川、池の漏油回収、油膜、オイルフェンス内の油回収、アスファルト、コンクリート道路の漏油回収、油で汚染した土壌の浄化・再生に使用します。
【用途】
・オイル用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルビオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルビオ
油吸収シート 油専用
オイルキャッチングシートCF
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
アズワン 吸油マット
ラグマット 帯電防止
メーカー鈴木油脂工業トラスコ中山横浜油脂工業ニューピグコーポレーションアズワンコクゴ
通常価格13,413-7,71412,44465,70722,84819,870 -
通常出荷日1日目1日目6日目5日目7日目10日目
商品タイプフレークシートシートチューブ吸収材キットシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用
材質1植物系天然繊維-----
材質2油脂分解酸素-----
仕様自重の約2.2倍の吸着力-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト