17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR80タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,013
税込単価
23,114

【特長】・40×50センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットでき...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • 厚み (mm)
    3
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    800
  • 油吸収量(L/巻)
    96
  • 質量(g)
    10000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1巻

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    内容量

    最小発注数量
    グリーン
    4523816101151
    496-0734
    1巻
    1個
    イエロー
    4523816101106
    469-4414
    1巻
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,013
    ( 23,114 )
    1日目
    21,013
    ( 23,114 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・40×50センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます。(AR80G)
    ・表面を堅く仕上げてありますので往来の多い場所でのご使用に便利です。
    ・色付なので作業場と通路の区分けなどにも便利です。
    ・色付きなので、通路や作業場を明示するなど5Sの「見える化」に貢献します。
    【用途】
    ・オイル・水用。
    ・通路用や機械周辺のマットとして最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR80タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR80タイプ
    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR60タイプ
    油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ
    JOHNAN 油吸収材アブラトール
    油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ
    油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ
    メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
    通常価格21,01317,8237,384 -16,789 -14,2264,158 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目〜4日目1日目1日目
    商品タイプロールロールロールロールシートシート
    用途オイル・水用オイル・水用-オイル用オイル・水用オイル・水・溶剤用
    厚み(mm)33-1.5320
    長さ(m)30301850--
    幅(mm)800600400800--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト