17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール  油水兼用 ロール(ミシン目入) AR60タイプ

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR60タイプ

通常単価(税別)
17,823
税込単価
19,605
通常出荷日:1日目

【特長】・25センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます。・自重の10倍以上のオイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • 厚み (mm)
    3
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    600
  • 油吸収量(L/巻)
    86
  • 質量(g)
    7000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ用途JANコード
AR60Yロールオイル・水用イエロー4523816101229
AR60ロールオイル・水用グレー4523816101212

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 水吸収量(L/巻)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

水吸収量(L/巻)

内容量

最小発注数量
グレー
4523816101212
496-0718
-
1巻
1個
イエロー
4523816101229
496-0726
86
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,823
( 19,605 )
1日目
17,823
( 19,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます。
・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)
・表面を堅く仕上げており丈夫です。
・カラーで工程ごとに使い分けができます。
・表面を堅く仕上げてありますので往来の多い場所でのご使用に便利です。
・色付なので作業場と通路の区分けなどにも便利です。
【用途】
・オイル・水用。
・機械周りの識別用、通路などの路面油吸収用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR60タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR60タイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR80タイプ
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ
JOHNAN 油吸収材アブラトール
油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格17,82320,080 -7,024 -16,789 -14,2264,158 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプロールロールロールロールシートシート
用途オイル・水用オイル・水用-オイル用オイル・水用オイル・水・溶剤用
厚み(mm)33-1.5320
長さ(m)30301850--
幅(mm)600800400800--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト