17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着マット ルックマットR

通常単価(税別)
13,38322,952
税込単価
14,72125,247
通常出荷日:1日目

【特長】・1[[平米]]当たりの価格が安く、消費材として最適です。・手でカット可能なミシン目入りです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル用
  • 詳細タイプ
    ミシン目入り
  • 厚み (mm)
    3
  • 油吸収量
    26.4(L/巻)
  • 内容量
    1巻
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
400
24
4582253525685
497-6614
1巻
1個
400
50
4582253525708
497-6622
1巻
1個
800
25
4582253525692
497-6631
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,383
( 14,721 )
1日目
22,952
( 25,247 )
1日目
22,730
( 25,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1[[平米]]当たりの価格が安く、消費材として最適です。
・手でカット可能なミシン目入りです。
・表面は、耐久性、耐摩耗性に優れたケバ立ち難い仕上りです。
【用途】
・オイル用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着マット ルックマットRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着マット ルックマットR
LOOK MAT (100枚入)
LOOK MAT
オイル吸着マット
フォーインワンピグ(R)マット
ピグ(R)マット ミディアムウェイト
メーカー旭化成旭化成旭化成関西工具製作所アズワンアズワン
通常価格13,383-10,13010,13014,40021,417 -3,100
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプロールシートロールシート吸収材キットシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用
詳細タイプミシン目入り-----
厚み(mm)32.51.9---
油吸収量26.4(L/巻)42.9L/箱47.3(L/巻)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト