ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ AD550

油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ【25個入り】

通常単価(税別)
14,226
税込単価
15,649
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラム缶の天板をいつもきれいに保ちます。・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水用
  • 厚み (mm)
    3
  • グレー
  • JANコード
    4523816101069
  • トラスココード
    469-3400
  • 外径(mm)
    550
  • 油吸収量(L/箱)
    20
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm)
    550
  • 縦(mm)
    550
  • 油吸収量(L/枚)
    0.8
  • 水吸収量(L/箱)
    20
  • 内容量
    1箱(25枚)

型番:

AD550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

製品仕様

型番商品タイプ用途厚み外径
AD550シートオイル・水用3mm550mm

AD550の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水用
厚み(mm)
3
グレー
JANコード
4523816101069
トラスココード
469-3400
外径(mm)
550
油吸収量(L/箱)
20
質量(g)
2000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
550
縦(mm)
550
油吸収量(L/枚)
0.8
水吸収量(L/箱)
20
内容量
1箱(25枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD550

内容量

最小発注数量
1箱(25枚)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,226
( 15,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶の天板をいつもきれいに保ちます。
・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)
・グレーで汚れが目立ちにくいです。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。
・200Lのドラム缶天板用として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプの型番AD550のページです。 型番AD550に関する仕様情報を記載しております。
油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR80タイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR60タイプ
JOHNAN 油吸収材アブラトール
油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格14,22620,080 -17,82316,789 -14,0847,024 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目1日目1日目〜
商品タイプシートロールロールロールチューブロール
用途オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル用オイル用-
厚み(mm)3331.5--
グレー-----
JANコード4523816101069---4523816100987-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました