17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール 油専用 シート 片面フィルム付 PCタイプ【10~100個入り】

通常単価(税別)
1,93716,498特別価格
税込単価
2,13118,148特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・片面フィルム付、油の染み出しを防ぎます。・1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 油吸収量(L/箱)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

油吸収量(L/箱)

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
4523816101090
469-3426
90
9000
ポリプロピレン(PP)
1箱(100枚)
1パック

100個入り

4523816101601
195-1020
9
900.0
ポリプロピレン
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,49815,628
( 17,191 )
1日目
1,937
( 2,131 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面フィルム付、油の染み出しを防ぎます。
・1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。
・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)
・裏面にフィルムを貼っているので吸収した油が床面に漏れ出ません。
【用途】
・オイル用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 油専用 シート 片面フィルム付 PCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール 油専用 シート 片面フィルム付 PCタイプ
油吸収材 アブラトール ACM5410
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート) PCAタイプ
粉砕綿入り吸収材 PKC520
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ PC50-1.5
アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格1,937-12,6983,387 -13,89410,06321,094
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
商品タイプシートシートシートピロー--
用途オイル用オイル用オイル・水用オイル用--
厚さ(mm)410--1.55
横(mm)500500500200500900
縦(mm)400400400500400600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト