17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000

通常単価(税別)
1,1492,324
税込単価
1,2642,556
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。・糸残りが...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • シートサイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

シートサイズ(mm)

内容量

最小発注数量
4519001302540
375-0906
35
320×360
1枚
4個
4519001710451
385-7859
72
360×600
1枚
4個
4519001302557
375-0914
35
320×360
1枚
5個
4519001710468
431-1931
72
360×600
1枚
4個
4519001302564
375-0922
35
320×360
1枚
4個
4519001302588
375-0931
35
320×360
1枚
4個
4519001302571
375-0949
35
320×360
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,149
( 1,264 )
1日目
2,324
( 2,556 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
2,067
( 2,274 )
1日目
1,149
( 1,264 )
2日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。
・糸残りが少なく美しく仕上がります。
【用途】
・窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000 のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電子機器の操作パネルの清掃
5
満足度:5.0
キムワイプ+無水エタノールの併用です。キムワイプでは付いた指紋がなかなか取りきれませんが、ワイピングクロスではエタノール...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000
スコッチ・ブライト マイクロファイバーふきんNo.2012LW
ワイピングクロス ミクロスター
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
マジカルダスター【2枚入り】
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械トラスコ中山八ツ矢工業ミスミ
通常価格1,149-5761,2944,428 -4703,108 -
通常出荷日1日目〜1日目6日目1日目6日目1日目〜
商品タイプ布ウエスマイクロファイバーマイクロファイバー布ウエス布ウエス布ウエス
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンメリヤスタオルワイシャツ・ポロシャツなど
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品新品中古
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト