ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

NEWラックワイプ(油汚れ用)【300個入り】

NEWラックワイプ(油汚れ用) HD-9001B
通常単価(税別)
10,147
税込単価
11,162
通常出荷日:1日目

【特長】・拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。・非常...

詳細を確認

型番:

HD-9001B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

HD-9001Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ウェット
ホワイト
シートサイズ(mm)
200×260
容器形状
バケツタイプ
JANコード
4562169343085
トラスココード
321-5105
内容量
1缶(300枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HD-9001B

内容量

最小発注数量
1缶(300枚)
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,147
( 11,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
・非常に丈夫な不織布を使用しています。
・がんこな汚れもよく落とせます。
【用途】
・自動車のエンジン周りのメンテナンス・整備。
・レンジやキッチン家電の清掃。
・工場ラインの油汚れ除去。
・印刷工場の水性・油性インキの除去。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEWラックワイプ(油汚れ用)の型番HD-9001Bのページです。 型番HD-9001Bに関する仕様情報を記載しております。
NEWラックワイプ(油汚れ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWラックワイプ(油汚れ用)
NEWラックワイプ(油汚れ用) 詰替用
NEWラックワイプ(プラスチック製品用)
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ)
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・ハンディタイプ) パウチタイプ
メーカー旭化成旭化成旭化成旭化成旭化成旭化成
通常価格10,1479,34691411,5979,9121,133
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ロールロールシートロールロールロール
生地新品新品新品新品新品新品
タイプウェットウェットウェットウェットウェットウェット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト