ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

NEWラックワイプ(プラスチック製品用)【50個入り】

NEWラックワイプ(プラスチック製品用) LD-1501P
通常単価(税別)
914
税込単価
1,005
通常出荷日:1日目

【特長】・拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたパウチタイプのウェットワイ...

詳細を確認

型番:

LD-1501P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

LD-1501Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ウェット
ホワイト
シートサイズ(mm)
140×200
容器形状
パウチタイプ
JANコード
4562169343283
トラスココード
351-5729
内容量
1パック(50枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LD-1501P

内容量

最小発注数量
1パック(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914
( 1,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたパウチタイプのウェットワイパーです。
・べたつきのない使用感で、キーボードやOA機器のボディーにも使用できます。
【用途】
・工場ライン・出荷検査時のプラスチック部の手拭き工程。
・機械・OA機器などプラスチック部のメンテナンス・整備。
・事務所・作業場・倉庫等の簡易清掃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEWラックワイプ(プラスチック製品用)の型番LD-1501Pのページです。 型番LD-1501Pに関する仕様情報を記載しております。
NEWラックワイプ(プラスチック製品用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWラックワイプ(プラスチック製品用)
NEWラックワイプ(油汚れ用)
NEWラックワイプ(油汚れ用) 詰替用
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ)
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・ハンディタイプ) パウチタイプ
メーカー旭化成旭化成旭化成旭化成旭化成旭化成
通常価格91410,1479,34610,8899,9121,133
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状シートロールロールロールロールロール
生地新品新品新品新品新品新品
タイプウェットウェットウェットウェットウェットウェット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト