ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用【300個入り】

NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用 WU-9002R
通常単価(税別)
9,912
税込単価
10,903
通常出荷日:1日目

【特長】・拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。・非...

詳細を確認

型番:

WU-9002R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

WU-9002Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ウェット
ホワイト
シートサイズ(mm)
200×260
容器形状
詰替用
JANコード
4562169343023
トラスココード
321-5270
仕様
危険物第2類引火性固体
内容量
1袋(300枚)

型番リスト

表示件数
型番
WU-9002R

内容量

最小発注数量
1袋(300枚)
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,912
( 10,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
・非常に丈夫な不織布を使用し、破れ・裂けが少なく経済的です。
・無水の変性エタノールをあらかじめ含浸していますので、作業性がアップします。
・界面活性剤・油分・水分を含まないので乾燥が早く、拭き残りがありません。
【用途】
・工場ライン・出荷検査時のガラス・金属の手拭き工程。
・機械・OA機器などのメンテナンス・整備。
・事務所・作業場・倉庫などの簡易清掃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用の型番WU-9002Rのページです。 型番WU-9002Rに関する仕様情報を記載しております。
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ)
NEWラックワイプ(油汚れ用) 詰替用
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・ハンディタイプ) パウチタイプ
NEWラックワイプ(油汚れ用)
NEWラックワイプ(プラスチック製品用)
メーカー旭化成旭化成旭化成旭化成旭化成旭化成
通常価格9,91211,5979,3461,13310,147914
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ロールロールロールロールロールシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプウェットウェットウェットウェットウェットウェット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト