17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クリーンロッカー

クリーンロッカー
通常単価(税別)
51,80986,690
税込単価
56,99095,359
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

付属品

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
455
458-5682
トレー・バスケット・雑巾掛け金具・コートフック・モップ掛け金具
23
1台
1個
880
458-5691
トレー・バスケット・雑巾掛け金具・モップ掛け金具
48.5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,809
( 56,990 )
9日目
86,690
( 95,359 )
9日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンロッカー
“クリーンカート”
そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)
システムカート ECO袋MT120L
コアラモップハンガーA型(12本掛)
ステンクリーンストレージ(10本掛)
メーカーコクヨキタムラ産業トラスコ中山山崎産業テラモトテラモト
通常価格51,809-22,60531,03810,980 -38,13660,113
通常出荷日9日目1日目2日目7日目2日目1日目
商品タイプそうじ用具ケースそうじカートそうじ用具ケースその他モップハンガーモップハンガー
奥行(mm)515650400350505430
高さ(mm)1790860111072513831800
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト