17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージートラップダスタークロス イージーフリップホルダーキット

通常単価(税別)
7,52910,036特別価格
税込単価
8,28211,040特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチでダスタークロス、イージートラップダスターを取り付けられるクリップ構造です。・クロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    ドライワイパー
  • 長さ (mm)
    610~1300
  • 商品タイプ2
    組合せ商品
  • グレー、黒
  • 材質1
    本体:ABS樹脂、EVAスポンジ
  • 材質2
    ハンドル:アルミ
  • ホルダー寸法(mm)縦
    105
  • 仕様
    柄伸縮タイプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
580
4548623252759
367-9934
1100
1個
300
4548623278223
367-9942
900.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0368,692
( 9,561 )
1日目
7,5296,757
( 7,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでダスタークロス、イージートラップダスターを取り付けられるクリップ構造です。
・クロス両面を無駄なく使用できる二面構造です。
・クロス表面、裏面の交換を、手を汚すことなく簡単に交換できます。
【用途】
・ダスタークロスを装着して清掃するためのホルダーキットです。先端ではさみ込む方式ですのでクロスの裏表を使うときの切り替えが楽に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージートラップダスタークロス イージーフリップホルダーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージートラップダスタークロス イージーフリップホルダーキット
ドライヤー
TRUSCO ジョイントブラシ 30mm HACCP対応 ホワイト
たてよこブラシスペア
プロワイパーMM伸縮ポール
ハイポールシリーズ ウォッシャー
メーカースリーエムジャパンテラモトトラスコ中山山崎産業テラモトテラモト
通常価格7,529-6,185 -1,7171,3981,2741,380 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ1ドライワイパードライワイパーデッキブラシデッキブラシドライワイパードライワイパー
長さ(mm)610~13001510130-840-1350-
商品タイプ2組合せ商品本体組合せ商品---
グレー、黒-----
材質1本体:ABS樹脂、EVAスポンジ-----
よく一緒に購入される商品

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング