ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ブライト ステンレスクリーナーPボトル

通常単価(税別)
1,772
税込単価
1,949
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス、金属部分の汚れ落としと再汚染防止の保護効果があります。・クリーナーののびがよく、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • 白色
  • 液性
    中性(PH:6.5)
  • JANコード
    4901690023965
  • トラスココード
    000-2062
  • 質量(g)
    540.000
  • 材質1
    主成分:水、ホワイトミネラルオイル
  • 容量(L)
    0.48
  • 容量(ml)
    480
  • pH値
    6.5
  • 容量(g)
    540
  • 容量(kg)
    0.54
  • 仕様
    ストレートに液が噴霧できるタイプ
  • 内容量
    1本

型番:

S/CP
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S/CPの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
白色
液性
中性(PH:6.5)
JANコード
4901690023965
トラスココード
000-2062
質量(g)
540.000
材質1
主成分:水、ホワイトミネラルオイル
容量(L)
0.48
容量(ml)
480
pH値
6.5
容量(g)
540
容量(kg)
0.54
仕様
ストレートに液が噴霧できるタイプ
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S/CP

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,772
( 1,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、金属部分の汚れ落としと再汚染防止の保護効果があります。
・クリーナーののびがよく、お得なスプレータイプです。
・無リンです。
【用途】
・什器、厨房機器、エレベーターパネル、看板、壁面などのステンレス表面の汚れ落とし、表面保護。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト ステンレスクリーナーPボトル の型番S/CPのページです。 型番S/CPに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナーPボトル のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナーPボトル
スコッチ・ブライト シャープシューター
スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー
スコッチ・ブライト トラブルシューター
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,7721,3261,9901,9162,0651,926
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用その他床・壁用
白色無色無色---
液性中性(PH:6.5)アルカリ性(PH:13)弱アルカリ性(PH:10.4)弱アルカリ性(PH:10.5)弱アルカリ性(PH:9)アルカリ性(PH:11.8)
JANコード490169002396549016902225804901690222542490169002073545474523622264901690273940
よく一緒に購入される商品

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト