17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチッククリーナー

通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチックの汚れや小キズを取り除き、美しい色合いと透明感を出します。・帯電防止効果が得られ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 容量
    43g
  • JANコード
    4975759205050
  • トラスココード
    479-3919
  • 質量(g)
    68.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン、界面活性剤、研磨剤、有機溶剤
  • 仕様
    抗菌剤、帯電防止剤
  • 内容量
    1個

型番:

20505
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20505の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
容量
43g
JANコード
4975759205050
トラスココード
479-3919
質量(g)
68.000
材質1
主成分:シリコーン、界面活性剤、研磨剤、有機溶剤
仕様
抗菌剤、帯電防止剤
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20505

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの汚れや小キズを取り除き、美しい色合いと透明感を出します。
・帯電防止効果が得られるので、ホコリや汚れ防止に役立ちます。
・帯電防止効果でホコリや汚れをつきくくします。
【用途】
・プラスチックの汚れ・小キズ取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチッククリーナーの型番20505のページです。 型番20505に関する仕様情報を記載しております。
プラスチッククリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチッククリーナー
ガラスクリーナー透明
洗面台クリーナー
ソフト99 洗面台の防汚コート
ステンレスメッキミガキ
銀器・銅製品ミガキ
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格400513505640385385
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途その他ガラス用その他ガラス用その他その他
容量43g480ml120ml280ml50g50g
JANコード497575920505049757590405384975759205128497575920701649757592050434975759205036
トラスココード479-3919479-3871479-3935819-9514479-3901479-3897

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト