ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスクリーナー ステングロス

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーニング、ツヤ出し、保護が同時にできます・特殊オイルのはたらきで表面を傷つけず美しい光沢...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 容量
    480ml
  • JANコード
    4536735040340
  • トラスココード
    473-2693
  • 質量(g)
    580.000
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、パラフィンオイル
  • 液性
    弱アルカリ性
  • 容量(kg)
    0.47
  • 希釈倍率
    原液
  • pH値
    9.3
  • 使用濃度
    原液
  • 使用量
    5~7ml/3秒噴射
  • 不揮発分
    0.145
  • 仕様
    PRTR非該当、弱アルカリ性
  • 内容量
    1本

型番:

4034
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4034の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
容量
480ml
JANコード
4536735040340
トラスココード
473-2693
質量(g)
580.000
材質1
主成分:界面活性剤、パラフィンオイル
液性
弱アルカリ性
容量(kg)
0.47
希釈倍率
原液
pH値
9.3
使用濃度
原液
使用量
5~7ml/3秒噴射
不揮発分
0.145
仕様
PRTR非該当、弱アルカリ性
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4034

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーニング、ツヤ出し、保護が同時にできます
・特殊オイルのはたらきで表面を傷つけず美しい光沢を一層増します
・スチール、真ちゅう等にも使えます
【用途】
・ステンレスの洗浄と保護

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスクリーナー ステングロスの型番4034のページです。 型番4034に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスクリーナー ステングロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスクリーナー ステングロス
ガラスクリーナー グランス 液体タイプ
洗浄剤 グリーンプラスマルチクリーナー
カビ取り用洗浄剤 カビクリア
シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L
鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格1,6004,23811,4836,9501,06315,375
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナー洗剤洗剤クリーナー洗剤
用途その他ガラス用住居用その他住居用-
容量480ml5000ml----
JANコード453673504034045367351822554536735177794453673518066445367353652694536735043570
トラスココード473-2693775-6208409-6975440-4467135-4922409-6916

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト